目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EJSG-08E050050NBN-CN00-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Electric Actuator EJS-FP1
EJSG -FP1(附馬達)
附馬達,直接安裝型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ejs_series/ejsm_g_with_motor/with_motor_straight/ejsm_g_08_asmtab.prj},{NB=EJSG-08E050050NBN-CN00-FP1(0)},{MODEL=EJSG},{BS=08},{MP=E : Straight mounting},{BSL=05},{BSLX= '05', '05 : 5mm', '10', '10 : 10mm', '20', '20 : 20mm'},{STROKE=0050},{POS=0},{BRAKE=N},{ECC=B},{CFR=N00},{ART=},{LDG=},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../../electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ejsm_g_with_motor/assemblies/ejs_m_g_asmtpl.prj},{SERIES=-FP1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EJSG-08E-FP1
明細表
EJSG-08E050050NBN-CN00-FP1
MODEL
機種型號
EJSG
BS
主體尺寸
08
MP
安裝馬達規格
E : 標準安裝(直型)
BSL
螺桿導程
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
STROKE
行程
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
mm
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
BRAKE
煞車
N:無煞車
B:有煞車
N:無煞車
B:有煞車
ECC
編碼器
B : 無電池絕對編碼器
C : 增量編碼器 (ECG)
B : 無電池絕對編碼器
C : 增量編碼器 (ECG)
CFR
中繼纜線
N00:無
S01:固定用纜線 1m
S03:固定用纜線 3m
S05:固定用纜線 5m
S10:固定用纜線 10m
R01:可動纜線 1m
R03:可動纜線 3m
R05:可動纜線 5m
R10:可動纜線 10m
N00:無
S01:固定用纜線 1m
S03:固定用纜線 3m
S05:固定用纜線 5m
S10:固定用纜線 10m
R01:可動纜線 1m
R03:可動纜線 3m
R05:可動纜線 5m
R10:可動纜線 10m
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸圖