目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-P1-40
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Environmental resistance G-FP1-HP1 series
CMK2-G-FP1-HP1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/g_fp1_hp1/cmk2/cmk2_pin_clevis_bracket.prj},{NB=M1-P1-40-40},{TYPE=M1-P1-40},{AM=CMK2-CC},{BORE=40},{A=37},{B=32},{CD=12},{D=9},{SR=E type 9},{MASS=32},{MA=CC},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Pin for clevis bracket (P1) (P2) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-P1-40
TYPE
Model no.
M1-P1-40
M1-P1-40
AM
Applicable model
CMK2-CC
CMK2-CC
BORE
Applicable tube inner diameter
40
40
mm
A
37
37
mm
B
32
32
mm
CD
12
12
mm
D
9
9
mm
SR
Used snap ring
E type 9
E type 9
MASS
Weight
32
32
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息