目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWM 6-0-X-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwm_x_asmtab.prj},{NB=GWM 6-0-X-FP1_(1)},{MN=GWM 6-0-X-FP1},{BORE=6},{H1=12},{H2=17},{H3=17},{L=33.0},{L1=16.0},{B1=17.5},{B2=11.5},{E=1},{E1=5},{MXP=M14 x 1},{NDM1=14.000},{P=1.000},{IHD=15},{MHD=4.0},{ESA=10},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=2},{PPATH=../../../speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwm_x_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWM*-*-X-FP1 - 對鎖接頭型隔板
明細表
GWM 6-0-X-FP1
MN
機種型號
GWM 6-0-X-FP1
GWM 6-0-X-FP1
BORE
適用軟管O.D.Ø
6
6
mm
H1
12
12
mm
H2
17
17
mm
H3
17
17
mm
L
33.0
33.0
mm
L1
16.0
16.0
mm
B1
17.5
17.5
mm
B2
11.5
11.5
mm
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
MXP
MxP
M14 x 1
M14 x 1
IHD
安裝孔徑
15
15
mm
MHD
最小限度孔徑
4.0
4.0
mm
ESA
有效剖面積
10
10
mm^2
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸