目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SC-M5-S-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超小型调速阀SC-M-FP1系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/sc-m5/sc_m.prj},{NB=SC-M5-S-FP1},{MODEL=SC},{PS=M5: M5 x 0.8},{S=-S},{CM=},{FC=},{INFOTEXT=Dimensions},{MODELX=SC-M5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SC-M5-FP1系列 - 調速閥
明細表
SC-M5-S-FP1
MODEL
機種型號
SC
PS
連接口徑
M5: M5 x 0.8
S
型
S:直型
L:L型
F:平整
A:可調整
S:直型
L:L型
F:平整
A:可調整
INFOTEXT
資訊文檔
外徑尺寸圖
A
28.5
B
13.5
C
11.2
D
4.2
E
3.5
F
12.0
G
19
H
6.5
I
φ 3.2
J
M5 x 0.8
K
8