您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HGP-3CS-T2H-R
CKD
夾爪・夾頭
平行夾爪缸
長行程平行夾爪缸 HGP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/parallel_hand/hgp_series/hgp_withswitch_asmtab.prj},{NB=HGP-3CS-T2H-R(28)},{IDNR=},{TYPE=HGP},{SIZE=3CS},{CBS=Ø25},{OPT=},{POS=28},{SWM=-T2},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=-R},{PPATH=hgp_parts/hgp_withswitch_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ付 HGP
明細表
HGP-3CS-T2H-R
TYPE
型號
HGP
SIZE
大小
3CS
CBS
氣缸 內徑
Ø25
mm
OPT
選購品
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
POS
長度(最小-最大)
mm
Enter value for POS
長度(最小-最大)
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
T2:無接點單色顯示式2線
T3:無接點單色顯示式3線
T2:無接點單色顯示式2線
T3:無接點單色顯示式3線
LWD
導線方向
H:導線直型
V:L型
H:導線直型
V:L型
LWL
導線長度
無記號:1m(標準)
3:導線3m
5:導線5m
無記號:1m(標準)
3:導線3m
5:導線5m
SWQ
開關數量
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
R:開爪側附1個
H:閉爪側附1個
D:附2個
INFOTEXT
產品信息
產品信息