目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FZA-2-44-B
CKD
真空系統元件
vacuum_cn_local
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_cn_local/fza.prj},{NB=FZA-2-44-B},{MODEL=FZA},{FA=2 : Filter area 790mm²},{FAXX=2},{HD=44},{IB=B},{INFOTEXT=Product Info },{C=30},{E=10},{F=17.0},{H=19},{I=23},{J=20},{K=29},{ST='44','44 : Φ4 hose','66','66 : Φ6 hose'},{ST1='2','2 : Filter area 790mm²'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FZA - Vacuum filter
明細表
FZA-2-44-B
MODEL
Model No.
FZA
FA
Filter area
2 : Filter area 790mm²
2 : Filter area 790mm²
HD
Hose diameter
44 : Φ4 hose
66 : Φ6 hose
44 : Φ4 hose
66 : Φ6 hose
mm
IB
Mounting bracket
B : With matched installation bracket
B : With matched installation bracket
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
55.5
55.5
mm
B
8.0
8.0
mm
C
30
30
mm
D
10.0
10.0
mm
E
10
10
mm
F
17.0
17.0
mm
G
13.0
13.0
mm
H
19
19
mm
I
23
23
mm
J
20
20
mm
K
29
29
mm
L
4
4
mm