目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSXP-D-444-1-D
CKD
真空系統元件
真空泵系統
真空切换单元(10.5mm宽)VSXP/VSXPM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsxp/vsxp_asmtab.prj},{NB=VSXP-D-444-1-D},{IDNR=},{MODEL=VSXP},{VT=D},{V=4},{PS=4},{PV=4},{VOLT=1},{VSS=},{MOUNTING=D},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=vsxp_parts/vsxp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSXP - 以輕量、小型外觀,呈現真空系統高循環化的真空切換模組
明細表
VSXP-D-444-1-D
MODEL
型號
VSXP
VT
弁フォーム
D:2口閥規格
T:3口閥規格
D:2口閥規格
T:3口閥規格
V
真空ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
PS
供氣孔口
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
PV
真空供給ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
VOLT
電壓
1:AC100V
3:DC24V
1:AC100V
3:DC24V
VSS
真空スイッチ仕様
無記號:無真空用壓力開關
DW:附數位顯示器NPN輸出2點
DA:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
AO:類比輸出
無記號:無真空用壓力開關
DW:附數位顯示器NPN輸出2點
DA:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
AO:類比輸出
MOUNTING
安裝方法
D:DIN導軌安裝型
無記號:直接嵌入型
D:DIN導軌安裝型
無記號:直接嵌入型
INFOTEXT
產品信息
產品信息
C1PV
11.2
mm
C1PS
11.2
mm
C2
11.2
mm
L1PV
6.1
mm
L1PS
6.1
mm
L2
7.5
mm
WEIGHT
重量
80
g