EX6M1012SH
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/cex.prj},{NB=EX6M1012SH},{REF=EX6M1012SH},{SIZEPS=EX 6 - 1/2/10},{REFOLD=EX 6-1/2/10},{SIZE1=EX 6},{SIZE2=1/2/10},{L1=10},{L2=1/2},{D1=5/64},{PSTOL=0.001},{L2M=0.5000},{D1M=0.0781},{TYP=1.000},{V1=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
EX6M1012SH
REF
Catalog Number
EX6M1012SH
EX6M1012SH
SIZEPS
Size
EX 6 - 1/2/10
EX 6 - 1/2/10
L1
Overall Length (+0.375/-0.000)
10
10
Inch
L2
Length (+0.000/-0.010)
1/2
1/2
Inch
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
5/64
5/64
Inch