MK1009V
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/mk10.prj},{NB=MK1009V},{REF=MK1009V},{REFOLD=MK 10},{D1=10},{D4=9},{D2=6},{D3=17},{L=47},{L1=17},{P=15},{T=200},{D8=10},{D5=16.0},{D6=14},{D7=15.0},{D9=17.7},{L2=4.5},{L3=4},{L4=24},{L5=11.5},{L6=3.5},{L7=0.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
MK 10 Quick Release coupling with valve and hose nipple - DME
Bill of material
MK1009V
REF
Catalog number
MK1009V
MK1009V
D1
Diameter
10
mm
D4
Hole diameter
9
9
mm
D2
Hole diametar
6
6
mm
D3
Diameter
17
17
mm
L
Length
47
47
mm
L1
Length
17
17
mm
P
bar
15
15
T
°C
200