114378
Dodge
Belted Drives
HT250
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/ht250/fin-fan_asmtab.prj},{NB=114378},{NT=168},{BT=QD},{PD=29.475},{OD=29.265},{BS1='QD'},{PN1=-},{PN2=114378},{W1=146.0},{W2=175.1},{WW1=150.20},{WW2=129.50},{PPATH=fin-fan_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
FIN-FAN - HT250 Sprockets
Bill of material
114378
PN
Part Number
114378
114378
NT
Number of teeth
168
168
BT
Bushing Type
QD
QD
DES
Description
F168-14M-85-E
F168-14M-85-E
WT
Weight
175.1
175.1
LBS
PD
Pitch Diameter
29.475
29.475
Inch
OD
Outside Diameter
29.265
29.265
Inch
TY
Type
A
BOREMIN
Min. Bore
7/8
Inch
BOREMAX
Max. Bore
3-1/2
3-1/2
Inch
E
0.0
0.0
Inch
L
1.6
1.6
Inch
M
1.2
1.2
Inch