R35-1-3/16
Dodge
Couplings
Metallic Couplings
Rigid
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{dodge/couplings/metalic_couplings/rigid/taper_lock_rigid_asmtab.prj},{NB=R35-1-3/16},{SIZE=R35},{BUS=3535},{BORE=1-3/16},{A=9.75},{B=7.25},{C=7.00},{D=3.50},{E=0.25},{J=1.31},{K=2.69},{PPATH=pt_tlr_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
taper_lock_rigid_asmtab.prj - Taper-Lock Rigid Couplings
Bill of material
R35-1-3/16
PN
Part Number
R35-1-3/16
R35-1-3/16
SIZE
Coupling Size
R35
R35
BUS
Bushing Size
3535
3535
BORE
Bore
1-3/16
1-1/4
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-7/8
1-15/16
2
2-1/8
2-3/16
2-1/4
2-3/8
2-7/16
2-1/2
2-5/8
2-11/16
2-3/4
2-7/8
2-15/16
3
3-1/8
3-3/16
3-1/4
3-5/16
3-3/8
3-7/16
3-1/2
3-5/8
3-11/16
3-3/4
3-7/8
3-15/16
1-3/16
1-1/4
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-7/8
1-15/16
2
2-1/8
2-3/16
2-1/4
2-3/8
2-7/16
2-1/2
2-5/8
2-11/16
2-3/4
2-7/8
2-15/16
3
3-1/8
3-3/16
3-1/4
3-5/16
3-3/8
3-7/16
3-1/2
3-5/8
3-11/16
3-3/4
3-7/8
3-15/16
Inch
A
9.75
9.75
Inch
B
7.25
7.25
Inch
C
7.00
7.00
Inch
D
3.50
3.50
Inch
E
0.25
0.25
Inch
J
1.31
1.31
Inch
K
2.69
2.69
Inch