目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
EGIS - ML7025x400 - T15G - 40/80/40 - Q10
EGIS
rails_ml_v
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{egis/rails_ml_v/ml_part.prj},{NB=egis_ML7025_T15G_400__40_80_Q10},{H=70},{B=25},{B1=25},{ML=47.5},{L1MINX=30},{L1MINST=30.000},{L1DEFAULT=40},{K=20},{KH=6.5},{A=0.5},{H1=30.0},{P1=6.8},{T=15},{H2=26.5},{HT=55.300},{V1D=5.000},{V1H=32.500},{V1H1=14.500},{V1PROF=8.000},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=31.200},{R=2.000},{DVL=14.000},{TYPE=ML7025},{L=400},{FORMT=T15G},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
ML - Rails de guidage ML
Nomenclature
EGIS - ML7025x400 - T15G - 40/80/40 - Q10
TYPE
Type
ML7025
ML7025
H
70
70
mm
B
0/-0.1
25
25
mm
B1
0/-0.2
25
25
mm
ML
47.5
47.5
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
FORMT
Trous de fixation
T15G - Trou noyuré à gauche pour Vis T
T15D - Trou noyuré à droite pour Vis T
T03G - Trou taraudé à gauche pour Vis T et de profondeur t
T03D - Trou taraudé à droite pour Vis T et de profondeur t
Sans trou de fixation
T15G - Trou noyuré à gauche pour Vis T
T15D - Trou noyuré à droite pour Vis T
T03G - Trou taraudé à gauche pour Vis T et de profondeur t
T03D - Trou taraudé à droite pour Vis T et de profondeur t
Sans trou de fixation
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
確定
L1L2
Valeur pour centrage
40.00
40.00
mm
LA
mm
Enter value for LA
mm
cm
inch
ft
確定
L2
40.00
40.00
mm
E1
Avec/Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
E2
Entrées arrondies aux extrémités
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
QUALITE
Qualité
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
K
20
20
mm
KH
Kh
6.5
6.5
mm
A
a (4x) min.
0.5
mm
VIST
Vis T
M6
M6
H1
h1
30.0
30.0
mm
P1
p1 min.
6.8
6.8
mm
T
15
15
mm
H2
h2
26.5
26.5
mm
V1
M5
M5