目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Breather filters GN 884-G1/4-A-MS
Elesa+Ganter
液压系统附件
GN 884
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/gn884/gn_884_a.prj},{NB=Belueftungs- / Entlueftungsfilter GN 884-G1/4-A-MS},{PARTNUMBER=GN 884-G1/4-A-MS},{D1=G1/4},{VERS=4},{D1X=13.157},{P=0.000},{D2=20.0},{D3=13},{E1=19.5},{E2=18.5},{L1=6.5},{L2=6},{L4=7.5},{L5=19.0},{SW=17},{LD=46},{VER=G},{WEIGHT=0.0140},{CTN=84818079},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 884 A - Breather filters, Type A, low design
明细表
Breather filters GN 884-G1/4-A-MS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 884-G1/4-A-MS
GN 884-G1/4-A-MS
D1
Thread
G1/4
G1/4
D2
20.0
20.0
mm
E1
19.5
19.5
mm
L1
6.5
6.5
mm
L2
6
6
mm
SW
17
17
mm
LD
ca. air passage 0.2 bar
46
l/min.
WEIGHT
Weight
0.0140
0.0140
kg
CTN
Customs Tariff Number
84818079
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details