目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil level indicators HGFT.13/HT-PR-1/2
Elesa+Ganter
液压系统附件
HGFT-HT-PR
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hgft_ht_pr/hgft_ht_pr_asmtab.prj},{NB=Oil level indicators HGFT.13/HT-PR-1/2},{PARTNUMBER=14463},{DESCRIPTION=HGFT.13/HT-PR-1/2},{DIM01=G 1/2},{DIM02=10.0},{DIM03=8.5},{DIM04=28.0},{DIM05=14.5},{DIM06=24},{DIM07=6÷8},{WEIGHT=5},{NDM=20.960},{KDM=18.630},{PPATH=hgft_ht_pr_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HGFT-HT-PR - Oil level indicators
明细表
Oil level indicators HGFT.13/HT-PR-1/2
PARTNUMBER
代码
14463
14463
DESCRIPTION
型号
HGFT.13/HT-PR-1/2
HGFT.13/HT-PR-1/2
DIM01
d1
G 1/2
G 1/2
DIM02
A
10.0
10.0
mm
DIM03
B
8.5
8.5
mm
DIM04
D
28.0
28.0
mm
DIM05
D
14.5
14.5
mm
DIM06
s
24
24
mm
DIM07
Tightening torque
6÷8
6÷8
Nm
WEIGHT
5
5
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息