目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Wing nuts EWN.55 B-M6-C2
Elesa+Ganter
紧固旋钮
EWN.
EWN.
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_combi/ewn/ewn_asmtab.prj},{NB=Wing nuts EWN.55 B-M6-C2},{PARTNUMBER=223236-C2},{DESCRIPTION=EWN.55 B-M6-C2},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{DIM01=55},{DIM02=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM03=28},{DIM04=16.0},{DIM05=6.5},{DIM06=8},{DIM07=18},{DIM08=20},{WEIGHT=20},{D2=12.000},{D3=10.500},{L3=25.000},{H1=7.32},{C=2},{DESCRIPTIONX=2},{PPATH=ewn_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 91
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EWN-B - Wing nuts
明细表
Wing nuts EWN.55 B-M6-C2
PARTNUMBER
代码
223236-C2
223236-C2
DESCRIPTION
型号
EWN.55 B-M6-C2
EWN.55 B-M6-C2
DIM01
D
55
55
mm
DIM02
d6H
M6
M6
NDM
6.000
6.000
mm
KDM
4.917
4.917
mm
DIM03
L
28
28
mm
DIM04
d1
16.0
16.0
mm
DIM05
l2
6.5
6.5
mm
DIM06
b
8
8
mm
DIM07
h
18
18
mm
DIM08
C
20
20
Nm
WEIGHT
重量
20
20
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息