目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lobe knobs VC.692/40-SST-M8-CLEAN
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VC.692
VC 692 CLEAN
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_692_combi/vc_692_clean/vc_692_clean.prj},{NB=Lobe knobs VC.692/40-SST-M8-CLEAN},{PARTNUMBER=151712},{DESCRIPTION=VC.692/40-SST-M8-CLEAN},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26.0},{DIM04=15},{DIM05=14.0},{DIM06=13},{WEIGHT=24},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VC.692-CLEAN - 带螺纹的凸轮螺母
明细表
Lobe knobs VC.692/40-SST-M8-CLEAN
PARTNUMBER
代码
151712
151712
DESCRIPTION
型号
VC.692/40-SST-M8-CLEAN
VC.692/40-SST-M8-CLEAN
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
d6H
M8
M8
DIM03
l
26.0
26.0
mm
DIM04
d1
15
15
mm
DIM05
l2
14.0
14.0
mm
DIM06
h
13
13
mm
WEIGHT
重量
24
24
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息