目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lobe knobs VL.140/70
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VL.140
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vl_140/vl140.prj},{NB=Lobe knobs VL.140/70},{PARTNUMBER=74301},{DESCRIPTION=VL.140/70},{DIM01=69},{DIM02=6},{DIM03=-},{DIM023X=6},{DIM04=36},{DIM05=18},{DIM06=24},{DIM07=20},{DIM08=23},{DIM09=12},{DIM10=15},{WEIGHT=126},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VL. 140 - 带螺纹的凸轮螺母
明细表
Lobe knobs VL.140/70
PARTNUMBER
Code
74301
74301
DESCRIPTION
型号
VL.140/70
VL.140/70
DIM01
D
69
69
mm
DIM02
d-0.1
6
6
mm
DIM03
dH9
-
-
mm
DIM023X
6
6
mm
DIM04
l
36
36
mm
DIM05
B
18
18
mm
DIM06
d1
24
24
mm
DIM07
d2
20
20
mm
DIM08
l1
23
23
mm
DIM09
l2
12
12
mm
DIM10
H.
15
15
mm
WEIGHT
重量
126
126
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息