目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6
Elesa+Ganter
紧定手柄
ERW
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_levers/erw/erw_p_sst.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6},{PARTNUMBER=255451-C6},{DESCRIPTION=ERW.63-SST-p-M8x35-C6},{MAT=ganter_rot},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=19.0},{DIM05=36.5},{DIM06=40.0},{DIM07=37.5},{DIM08=8},{DIM09=26.5},{DIM10=15},{DIM11=35},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=35},{NDM=8},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{L1=53.500},{D1=5.700},{L2=12.100},{D2=1.550},{L3=2.650},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 322
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ERW-SST-p - Flat adjustable handles
明细表
Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6
PARTNUMBER
代码
255451-C6
255451-C6
DESCRIPTION
型号
ERW.63-SST-p-M8x35-C6
ERW.63-SST-p-M8x35-C6
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
73.5
73.5
mm
DIM04
D
19.0
19.0
mm
DIM05
H
36.5
36.5
mm
DIM06
H1
40.0
40.0
mm
DIM07
h1
37.5
37.5
mm
DIM08
h2
8
8
mm
DIM09
h3
26.5
26.5
mm
DIM10
d1
15
15
mm
DIM11
l
35
35
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
重量
35
35
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息