目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable knob GN 700-66-K12-A
Elesa+Ganter
控制元件
GN 700
GN 700 A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/control_elements/gn700/gn700_a/gn700_a.prj},{NB=Verstellknopf GN 700-66-K12-A},{PARTNUMBER=GN 700-66-K12-A},{D1=66},{D2=K12},{D2X=12},{D3=52},{D4=55},{D5=5.5},{L1=44},{L2=9},{L3=40},{B=4.000},{T=1.100},{WEIGHT=0.5900},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{VIDEO=Video link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 700 - Adjustable knob with arrow
明细表
Adjustable knob GN 700-66-K12-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 700-66-K12-A
GN 700-66-K12-A
D1
66
mm
D2
H7 bore with keyway (K)
K12
K12
D3
52
mm
D4
55
mm
D5
5.5
mm
L1
44
mm
L2
9
mm
L3
40
mm
WEIGHT
Weight
0.5900
0.5900
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
VIDEO
Video link
Video link