目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handle IEL.65 N-10-SOFT
Elesa+Ganter
固定及旋转手柄
IEL.N SOFT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ieln_soft/184_iel_n_soft.prj},{NB=Handles IEL.65 N-10-SOFT},{PARTNUMBER=26661},{DESCRIPTION=IEL.65 N-10-SOFT},{DIM01=65},{DIM02=45},{DIM03=23},{DIM04=10},{DIM05=50},{WEIGHT=56},{SIZE=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
IEL.N SOFT - Handles
明细表
Handle IEL.65 N-10-SOFT
PARTNUMBER
代码
26661
26661
DESCRIPTION
型号
IEL.65 N-10-SOFT
IEL.65 N-10-SOFT
DIM01
l
65
65
mm
DIM02
D
45
mm
DIM03
d1
23
23
mm
DIM04
d
10
10
mm
DIM05
h
50
50
mm
WEIGHT
重量
56
56
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息