目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Hinges CFF.40 B-M4-p-M4x18 (0)
Elesa+Ganter
铰链及连接件
CFF.
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hinges/cff/cff_asmtab.prj},{NB=Hinges CFF.40 B-M4-p-M4x18 (0)},{PARTNUMBER=423631},{DESCRIPTION=CFF.40 B-M4-p-M4x18},{TYP=3.000},{ROT=0},{DIM01=24.5},{DIM02=40.5},{DIM03=9.5},{DIM04=20},{DIM05=16.5},{DIM06=12.5},{DIM07=4.0},{DIM08=M4},{DIM09=5.5},{DIM10=M4},{DIM11=18},{WEIGHT=17},{ND=4.000},{KDA=3.141},{KDI=3.242},{H=5.500},{L=18.000},{PPATH=cff_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFF. - 铰链
明细表
铰链 CFF.40 B-M4-p-M4x18 (0)
PARTNUMBER
代码
423631
423631
DESCRIPTION
型号
CFF.40 B-M4-p-M4x18
CFF.40 B-M4-p-M4x18
ROT
Rotation
°
DIM01
B
24.5
24.5
mm
DIM02
L
40.5
40.5
mm
DIM03
b1
9.5
9.5
mm
DIM04
f ± 0.25
20
20
mm
DIM05
b2
16.5
16.5
mm
DIM06
h1
12.5
12.5
mm
DIM07
d
4.0
4.0
mm
DIM08
d1
M4
M4
DIM09
h
5.5
5.5
mm
DIM10
d2
M4
M4
DIM11
l
18
18
mm
WEIGHT
重量
17
17
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息