目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Ball chain GN 111-320-30
Elesa+Ganter
分度及定位元件
GN 111
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/indexing_elements/gn111/gn111_asmtab.prj},{NB=Kugelkette GN 111-320-30},{PARTNUMBER=GN 111-320-30},{L=320},{D3=3.5},{D1=30},{D2=1.8},{D4=4},{B=6},{SB=120},{NBT=Kugelkette},{VER=8},{PPATH=gn111_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0140},{CTN=74198090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 111 - Ball chains, with two key rings
明细表
Ball chain GN 111-320-30
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 111-320-30
GN 111-320-30
L
Länge ±3
320
320
mm
D1
Diameter
30
30
mm
D2
Diameter
1.8
1.8
mm
SB
Static load
120
120
N
WEIGHT
Weight
0.0140
0.0140
kg
CTN
Customs Tariff Number
74198090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details