目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
T handle with lock CSM.50
Elesa+Ganter
闩锁
CSM.
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/latches/csm/csm_asmtab.prj},{NB=T handle with lock CSM.50},{PARTNUMBER=421511},{DESCRIPTION=CSM.50},{DIM01=80},{DIM02=24},{DIM03=43},{DIM04=35},{DIM05=20},{DIM06=13.5},{DIM07=50},{DIM08=42},{WEIGHT=240},{PPATH=csm_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CS/M - T handle with lock
明细表
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
碼
421511
421511
DESCRIPTION
型号
CSM.50
CSM.50
DIM01
l
80
mm
DIM02
b
24
mm
DIM03
h
43
mm
DIM04
d
35
mm
DIM05
l
20
mm
DIM06
l1
13.5
mm
DIM07
H
50
mm
DIM08
F
42
mm
WEIGHT
重量
240
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息