目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Grub screw GN 913.3-M6-25-KU
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 913.3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn913_3/gn913_3_ku.prj},{NB=Gewindestift GN 913.3-M6-25-KU},{PARTNUMBER=GN 913.3-M6-25-KU},{D1=M6},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1=25},{L1X=6,8,10,12,16,20,25,32,40,50},{D3=3.5},{L3=1.3},{SW=3.0},{T2=3.500},{L2=0.500},{WEIGHT=0.0036},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 913 3 KU - Grub screws Type KU
明细表
Grub screw GN 913.3-M6-25-KU
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 913.3-M6-25-KU
GN 913.3-M6-25-KU
D1
Thread
M6
M6
L1
Nominal length
25
25
mm
D3
3.5
3.5
mm
L3
±0,3
1.3
1.3
mm
SW
3.0
3.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0036
0.0036
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181542
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details