目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K
Elesa+Ganter
机械操作件
ZCL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_1_0_k.prj},{NB=Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K},{PARTNUMBER=550139-K},{DESCRIPTION=ZCL-1.0-30-A12-K},{DIM01=1.0},{DIM02=30},{DIM03=30},{DIM04=32},{DIM05=25},{DIM06=12},{DIM07=4},{DIM08=13.8+0.1},{DIM08X=13.8},{DIM09=25},{DIM10=15},{DIM11=6.1},{WEIGHT=18},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ZCL-1.0-K - Spur gears with straight teeth
明细表
Spur gears with straight teeth ZCL-1.0-30-A12-K
PARTNUMBER
代码
550139-K
550139-K
DESCRIPTION
型号
ZCL-1.0-30-A12-K
ZCL-1.0-30-A12-K
DIM01
Module M
1.0
DIM02
No. of teeth Z
30
30
DIM03
Dp
30
30
mm
DIM04
D
32
32
mm
DIM05
L
25
mm
DIM06
dH9
12
12
mm
DIM07
bD10
4
4
mm
DIM08
t1
13.8+0.1
13.8+0.1
mm
DIM09
d1
25
25
mm
DIM10
l1
15
mm
DIM11
Max. torgue
6.1
6.1
Nm
WEIGHT
重量
18
18
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息