您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Coupling attachment GN 000.5-2-K14
Elesa+Ganter
操作件
GN 000.5
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/gn000_5/gn000_5.prj},{NB=Kupplungssatz GN 000.5-2-K14},{PARTNUMBER=GN 000.5-2-K14},{NR=2},{D1=140, 160},{D2=K14},{D2Y=14},{D3=33},{D4=21},{D5=33},{D6=29},{L1=48},{L2=20},{L3=14},{T=30},{W=4},{T2=2.3},{B2=5},{NR1=3.0},{WEIGHT=0.1930},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 000.5 - Coupling attachments
明细表
Coupling attachment GN 000.5-2-K14
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 000.5-2-K14
GN 000.5-2-K14
NR
No.
2
2
D1
H7 bore with keyway
140, 160
140, 160
D2
H7 bore with keyway
K14
K14
D3
33
33
mm
D4
21
21
mm
D5
33
33
mm
D6
29
29
mm
L1
48
48
mm
L2
20
20
mm
L3
14
14
mm
T
30
30
mm
W
4
mm
WEIGHT
Weight
0.1930
0.1930
kg
CTN
Customs Tariff Number
84836080
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails