目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Solid handwheels VDN.150 FP+I-SST
Elesa+Ganter
操作件
VDN.FP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_i_sst_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.150 FP+I-SST},{PARTNUMBER=73735},{DESCRIPTION=VDN.150 FP+I-SST},{DIM01=150},{DIM02=61},{DIM03=30},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=50},{DIM07=80},{DIM08=48},{DIM09=38.0},{DIM10=15},{DIM11=65},{DIM12=M8},{DIM13=62},{DIM14=20},{DIM15=16},{DIM16=18.3},{DIM17=5},{DIM18=400},{DIM19=14},{WEIGHT=737},{NDM=8.000},{PPATH=vdn_fp_i_sst_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VDN.FP.I.SST - Solid handwheels
明细表
Solid handwheels VDN.150 FP+I-SST
PARTNUMBER
代码
73735
73735
DESCRIPTION
型号
VDN.150 FP+I-SST
VDN.150 FP+I-SST
DIM01
D
150
150
mm
DIM02
l
61
61
mm
DIM03
B
30
30
mm
DIM04
d1
32
32
mm
DIM05
d2
26.5
26.5
mm
DIM06
d3
50
50
mm
DIM07
d4
80
80
mm
DIM08
d5
48
48
mm
DIM09
l
38.0
38.0
mm
DIM10
l2
15
15
mm
DIM11
H
65
65
mm
DIM12
m
M8
M8
DIM13
R
62
62
mm
DIM14
d
20
20
mm
DIM15
dd
16
16
mm
DIM16
t
18.3
18.3
mm
DIM17
b
5
5
mm
DIM18
C
400
400
Nm
DIM19
l
14
14
J
WEIGHT
重量
737
737
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息