381040040
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/coupling.prj},{NB=381040040(400)},{CODE=381040040},{LOD=400},{S=40X40},{L=163.0},{L1=80.0},{D1=78.0},{D2=41.0},{W=270},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=72}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
ELYSEE
Description
381 - COUPLING
Bill of material
381040040
CODE
381040040
381040040
LOD
LOD Level
400
200
400
200
S
Size
40X40
40X40
L
163.0
163.0
mm
L1
80.0
80.0
mm
D1
78.0
78.0
mm
D2
41.0
41.0
mm
W
Weight
270
270
g
MAT
Material
Polypropylene
PN
Pressure Nominal
16
PU
Packaging Unit
72
72
piece(s)