381A05032
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/reducing_coupling.prj},{NB=381A05032(400)},{CODE=381A05032},{LOD=400},{S=50X32},{L=168.0},{L1=103.5},{L2=61.0},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=62.5},{D12=33.5},{W=300},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=60},{REG=16.20},{REG1=12.40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
ELYSEE
Description
381A - REDUCING COUPLING
Bill of material
381A05032
CODE
381A05032
381A05032
LOD
LOD Level
400
200
400
200
S
Size
50X32
50X32
L
168.0
168.0
mm
L1
103.5
103.5
mm
L2
61.0
61.0
mm
D1
91.0
91.0
mm
D2
51.0
51.0
mm
D11
62.5
62.5
mm
D12
33.5
33.5
mm
W
Weight
300
300
g
MAT
Material
Polypropylene
PN
Pressure Nominal
16
PU
Packaging Unit
60
60
piece(s)