目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
QSC-08
EMC
控制元件
QSC单向节流阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emc/valve/qsc/qsc.prj},{NB=QSC-08},{CODE=QSC},{PZ=-08},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=QSC-08},{A=26},{B=36},{C=23},{D=27},{E=4.3},{F=51.0},{G=57.5},{H=18},{I=13.3},{J=1/4},{K=M6X0.5},{KD=6},{KP=0.500},{L=M14X1},{LD=14.000},{LP=1.000},{M=17},{N=--},{O=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
QSC - 单向节流阀
明细表
QSC-08
CODE
系列代码
QSC
PZ
接管口径
08:1/4
08:1/4
DC
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NTP
空白:G
P:PT
T:NTP
INFO
样本数据
PDF样本
MODEL
型号
QSC-08
QSC-08
A
26
26
mm
B
36
36
mm
C
23
23
mm
D
27
27
mm
E
4.3
4.3
mm
F
51.0
51.0
mm
G
57.5
57.5
mm
H
18
18
mm
I
13.3
13.3
mm
J
1/4
1/4
K
M6X0.5
M6X0.5
L
M14X1
M14X1
mm
M
17
17
mm
N
--
--
mm
O
0
0
mm