目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1361-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_136
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_136/32_136.prj},{NB=emile_maurin_32-1361-10},{REF=32-1361-10},{PARTNUMBER=GN 172.1-10-15},{NORMNR=GN 172.1},{L=12},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.012},{VERS=3},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec collerette},{D1=10},{D2=15},{D3=19.0},{D4=20.6},{L1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-136 - Douille de positionnement pour doigt d'indexage à goupille longue conique, avec ou sans collerette
Nomenclature
Emile Maurin 32-1361-10
REF
Référence
32-1361-10
32-1361-10
VERSION
Avec collerette
Avec collerette
D1
10
10
mm
D2
15
15
mm
D3
19.0
19.0
mm
D4
20.6
20.6
mm
L1
12
12
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE