目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-260-8-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_26
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_26/32_26.prj},{NB=emile_maurin_32-260-8-30},{REF=32-260-8-30},{D1=8},{D2=M 5},{D2G=5.000},{D2K=4.134},{L1=30},{L1X=20 , 24 , 30 , 36 , 50 , 60 , 80},{R1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-26 - Goupille cônique taraudée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 32-260-8-30
REF
Référence
32-260-8-30
32-260-8-30
D1
8
8
mm
D2
M 5
M 5
mm
L1
30
30
mm
R1
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE