目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-343-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-34 Aimant cylindrique acier taraudé
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_34/41_343.prj},{NB=emile_maurin_41-343-16},{REF=41-343-16},{MATIERE=NdFeB},{D1=16},{D2=M4},{D2X=4.000},{H1=20},{H2=7},{FORCE=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-343 - Aimant cylindrique acier taraudé - NdFeB
Nomenclature
Emile Maurin 41-343-16
REF
Référence
41-343-16
41-343-16
MATIERE
NdFeB
D1
16
16
mm
D2
M4
M4
mm
H1
+/- 0.2
20
20
mm
H2
7
7
mm
FORCE
90
90
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE