目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1510-4
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_151
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_151/18_151.prj},{NB=emile_maurin_18-1510-4},{REF=18-1510-4},{CMU=4.5},{D1=M16},{L1=119},{L2=104},{L3=70},{L4=59},{L5=25.0},{L6=11.0},{L7=35.0},{H1=164},{H2=168},{H3=90},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-151 - Crochet de godet à visser
Nomenclature
Emile Maurin 18-1510-4
REF
Référence
18-1510-4
18-1510-4
CMU
(T)
4.5
4.5
D1
M16
M16
L1
119
119
mm
L2
104
104
mm
L3
70
70
mm
L4
59
59
mm
L5
25.0
25.0
mm
L6
11.0
11.0
mm
L7
35.0
35.0
mm
H1
164
164
mm
H2
168
168
mm
H3
90
90
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE