目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-172-2,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_17
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_17/18_172.prj},{NB=emile_maurin_18-172-2,5},{REF=18-172-2,5},{BEZEICH=RUD-WPPH-B-2,5t},{CMU=2.5},{D1=53},{H3=53},{H5=127},{H6=74},{L2=40},{L3=13},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-172.txt},{SN=HV3+5},{GEW=0.9},{BESTNR=7989978},{D2=11.000},{HV1=3.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-172 - A maillon
Nomenclature
Emile Maurin 18-172-2,5
REF
Référence
18-172-2,5
18-172-2,5
CMU
2.5
2.5
T
D1
53
53
mm
H3
53
53
mm
H5
127
127
mm
H6
74
74
mm
L2
40
40
mm
L3
13
13
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE