目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-685-20-350
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_68
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_68/11_685.prj},{NB=emile_maurin_11-685-20-350},{REF=11-685-20-350},{PARTNUMBER=GN 426.5-20-350-B},{NORMNR=GN 426.5},{NDM=8.000},{D3X=0},{T1=15},{T1X=15},{T2=-},{T2X=0},{WEIGHT=1.086},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Tige filetée},{D1=20},{D2=M8},{D3Y=32},{D3=-},{L1=350},{H1=68},{H2=15},{H3=20},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-685 - Poignée étrier inox ronde - A tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 11-685-20-350
REF
Référence
11-685-20-350
11-685-20-350
VERSION
Tige filetée
D1
20
20
mm
D2
M8
M8
mm
D3
-
-
mm
L1
350
350
mm
H1
68
68
mm
H3
20
mm
R1
22
22
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE