目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-082-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_08
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_08/12_082.prj},{NB=emile_maurin_12-082-12_0},{REF=12-082-12},{FORM=Moyeu 4 pans},{POS=0},{AUSWAHL=0,90},{D1=0},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=13},{L1=100},{DIAM=23},{S1=12},{L3=67.5},{L11=102.000},{L12=80.000},{L13=19.500},{L14=6.000},{D11=23.000},{D12=6.000},{D13=10.500},{L15=95.000},{S11=0.500},{S12=0.600},{T11=5.200},{T12=13.600},{T13=6.000},{T14=6.000},{ABS11=8.500},{ABS12=13.000},{ABS13=18.500},{R11=2.500},{D14=26.000},{DURCHM11=12.500},{ABS1=52.000},{ABS2=117.000},{ABS3=23.000},{ABS6=42.000},{ABS7=23.000},{ABS8=19.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-082.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-082 - Manivelle à poignée éclipsable aluminium - Moyeu 4 pans
Nomenclature
Emile Maurin 12-082-12
REF
Référence
12-082-12
12-082-12
FORM
Forme
Moyeu 4 pans
POS
Position de la poignée
Ouverte
Fermée
Ouverte
Fermée
D1
H7
0
mm
D2
27
27
mm
D3
30
30
mm
H1
28
28
mm
H2
17
17
mm
H3
13
13
mm
L1
100
100
mm
DIAM
Umlegegriff GN 598.3
23
23
mm
S1
H11
12
12
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE