目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-190-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_19
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_19/12_190.prj},{NB=emile_maurin_12-190-80},{REF=12-190-80},{DESCRIPTION=ME.80},{L1=80},{L2=24},{L3=20},{L4=30},{D1=10},{D2=15},{H1=16},{H2=20},{H3=26},{DIAM=18},{DIM06=14},{DIM08=1.5},{DIM11=40},{DIM12=M6},{WEIGHT=103},{MA=6},{MB=4.773},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-190.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-190 - Manivelle équilibrée bakélite
Nomenclature
Emile Maurin 12-190-80
REF
Référence
12-190-80
12-190-80
L1
80
80
mm
L2
24
24
mm
L3
20
20
mm
L4
30
30
mm
D1
H7
10
10
mm
D2
15
15
mm
H1
16
16
mm
H2
20
20
mm
H3
26
26
mm
DIAM
Diamètre poignée
18
18
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE