目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-228-50-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_22
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_22/15_228.prj},{NB=emile_maurin_15-228-50-25},{REF=15-228-50-25},{D1=50},{D2=M10},{L1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6335.5-AM-50-M10-25},{NORMNR=GN 6335.5},{D2X=10},{LX=20,25,30,45,55},{D4=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{WEIGHT=0.0650},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-228 - Bouton croisillon alulinium mat à tige filetée inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-228-50-25
REF
Référence
15-228-50-25
15-228-50-25
mm
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
L1
25
25
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE