目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-121-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_12
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_12/15_121.prj},{NB=emile_maurin_15-121-20},{REF=15-121-20},{D1=20},{D2=M 6},{D2X=6.000},{P=1.000},{D3=8},{D4=12},{H1=24},{L=12},{H2=9},{R1=25.0},{R2=2.0},{R3=6.0},{L1=6.0},{D5=9.0},{L2=12.0},{L3=20.5},{ANG=14.036},{HHE=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-121.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-121 - Bouton champignon - Acier - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-121-20
REF
Référence
15-121-20
15-121-20
D1
20
20
mm
D2
M 6
M 6
mm
D4
12
12
mm
H1
24
24
mm
H2
9
9
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE