目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-1317-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_131
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_131/15_1317.prj},{NB=emile_maurin_15-1317-32},{REF=15-1317-32},{VERSION=A tige filetée},{FINITION=Inox},{D1=32},{D2=M6},{D3=14},{H1=23},{H2=11.5},{H3=-},{L1=20},{R1=21.0},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=168263},{SHOW=1},{DESCRIPTION=VTT.32-SST-p-M6x20-LP},{NDM=6},{L2=11.500},{WEIGHT=19},{ANG1=158.740},{LEN=16.872},{ANG2=21.2600},{RAD=3.833},{POINT=18.033},{VER=SST},{PPATH=15_1317/15_1317_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-1317 - Bouton à trois bras technopolymère, imperdable - A tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-1317-32
REF
Référence
15-1317-32
15-1317-32
VERSION
A tige filetée
FINITION
Inox
D1
32
32
mm
D2
M6
M6
D3
14
14
mm
H1
23
23
mm
H2
11.5
11.5
mm
H3
-
mm
L1
20
20
mm
R1
21.0
21.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE