目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-032-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_03
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_03/16_032.prj},{NB=emile_maurin_16-032-5},{REF=16-032-5},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{H1=4.0},{H2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0090},{PARTNUMBER=DIN 467-M5-ZB},{D1X=5},{NORMNR=DIN 467},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-032 - Ecrou moleté plat - Acier zingué
Nomenclature
Emile Maurin 16-032-5
REF
Référence
16-032-5
16-032-5
D1
M5
M5
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
H1
4.0
4.0
mm
H2
5
5
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE