目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-173-24-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_17
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_17/17_173.prj},{NB=emile_maurin_17-173-24-6},{REF=17-173-24-6},{D1=24},{D2=6},{D3=22},{D4=M4},{L1=24},{L2=12},{L3=18},{L4=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 436.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-173 - Vernier moleté inox avec collerette - 1 repère fléché
Nomenclature
Emile Maurin 17-173-24-6
REF
Référence
17-173-24-6
17-173-24-6
D1
24
24
mm
D2
H8
6
6
D3
22
22
mm
D4
M4
L1
24
24
mm
L2
12
12
mm
L3
min.
18
18
mm
L4
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE