目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-965-23
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_96
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_96/19_965.prj},{NB=emile_maurin_19-965-23},{REF=19-965-23},{COU=Blanc},{L1MIN=2.0},{L1MAX=3.5},{L2=26.7},{L3=23.6},{L4=22.0},{L5=6.4},{H1=7.7},{H2=6.1},{H3=13.3},{H4=0.8},{H5=2.4},{H6=22.2},{F=8},{A=11.200},{A1=9.600},{A2=3.700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-965.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-965 - Taquet magnétique à clipser - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 19-965-23
REF
Référence
19-965-23
19-965-23
COU
Couleur
Blanc
L1MIN
2.0
2.0
mm
L1MAX
3.5
3.5
mm
L2
26.7
26.7
mm
L3
23.6
23.6
mm
L4
22.0
22.0
mm
L5
6.4
6.4
mm
H1
7.7
7.7
mm
H2
6.1
6.1
mm
H3
13.3
13.3
mm
H4
0.8
0.8
mm
H5
2.4
2.4
mm
H6
22.2
22.2
mm
F
Force
8
8
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE