目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-545-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_54
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_54/26_545.prj},{NB=emile_maurin_26-545-10},{REF=26-545-10},{BESTNR=95463},{GR=1},{GL=31},{GEW=40},{D1=8},{D2=4.5},{H1=29},{H2=22.5},{L1=31},{L2=6},{L3=19},{L4=6},{L5=41},{L6=28},{L7=6.8},{VERS=1.000},{FL1=6.000},{FH1=22.6956},{FL2=25.000},{FH2=10.1956},{LS=16.000},{DSM=3.000},{DSV=8.000},{LLS=1.000},{RS=0.500},{DC=8.000},{LC=6.900},{LK=16.1056},{SK=2.500},{RM=0.500},{RV=3.000},{DR=5.100},{LR=0.300},{RP=6.000},{DC1=7.000},{DC2=5.000},{LC1=12.900},{LC2=14.900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-545.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-545 - Patte d'accrochage - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 26-545-10
REF
Référence
26-545-10
26-545-10
D1
8
8
mm
D2
4.5
4.5
mm
H1
29
29
mm
H2
22.5
22.5
mm
L1
31
31
mm
L2
6
6
mm
L3
19
19
mm
L4
6
6
mm
L5
41
41
mm
L6
28
28
mm
L7
6.8
6.8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE