目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-297-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_29
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_29/26_297.prj},{NB=emile_maurin_26-297-10_0},{REF=26-297-10},{COURSE=0},{D1=5.3},{D2=4.5},{H1=33},{H2=22.5},{L1=34 - 42},{L2MAX=148},{L3=19},{L4=34 - 42},{L5=6},{L6=31},{L7=28},{L8=41},{L9=45},{L10=15 - 23},{L11=15 - 23},{R1=4.5},{F1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=47-101},{GR=1},{VW=8},{MAXWEG=8},{GEW=100},{W=26},{DC=8.000},{DR=5.100},{FH2=10.00},{FL1=6.000},{FL2=25.000},{RM=0.500},{RP=6.000},{SK=2.500},{LB=14.000},{LC=6.900},{RB=3.250},{AB=0.100},{PPATH=26_29/26_29_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-297 - Sauterelle à crochet inox - Sans patte d'accrochage
Nomenclature
Emile Maurin 26-297-10
REF
Référence
26-297-10
26-297-10
COURSE
Course d ajustement
mm
Enter value for COURSE
Course d ajustement
mm
cm
inch
ft
確定
D1
5.3
5.3
mm
D2
4.5
4.5
mm
H1
33
33
mm
H2
22.5
22.5
mm
L1
34 - 42
34 - 42
mm
L2MAX
148
148
mm
L3
19
19
mm
L4
34 - 42
34 - 42
mm
L5
6
6
mm
L6
31
31
mm
L7
28
28
mm
L8
41
41
mm
L9
45
45
mm
L10
15 - 23
15 - 23
mm
L11
15 - 23
15 - 23
mm
R1
4.5
4.5
mm
F1
2.0
2.0
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE