目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-921-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_92
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_92/26_92.prj},{NB=emile_maurin_26-921-30_0},{REF=26-921-30},{ANGLE=0},{D1=7.1},{H1=175},{H2=32.0},{H3=17.5},{H4=3},{L1=6},{L2=88.4},{L3=123},{L4=19.0},{L5=8.0},{L6=32.0},{L7=47.0},{L8=5.5},{L9=35.0},{A=90°},{F1=2.0},{VIS=M 8},{VIS1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=26_92_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-92 - Sauterelle verticale à bras plein, à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-921-30
REF
Référence
26-921-30
26-921-30
ANGLE
°
D1
7.1
7.1
mm
H1
175
175
mm
H2
32.0
32.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
3
3
mm
L1
6
6
mm
L2
88.4
88.4
mm
L3
123
123
mm
L4
19.0
19.0
mm
L5
8.0
8.0
mm
L6
32.0
32.0
mm
L7
47.0
47.0
mm
L8
5.5
5.5
mm
L9
35.0
35.0
mm
A
90°
90°
°
F1
2.0
2.0
kN
VIS
M 8
M 8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE