EV257-02000321
义文工业五金
液压系统附件
柱式液位指示器
耐90℃带测温柱式液位指示器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/up_to_90/hcv_st_asmtab.prj},{NB=EV257-02000321},{PARTNUMBER=11112},{CNSORDERNO=EV257-02000321},{A=127},{B=M12},{C=20},{D=19.5},{E=30.5},{F=55},{H=153},{I=97.0},{J=20},{K=78.5},{L=13},{B1=12.5},{A1=127},{Q=12},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{PPATH=hcv_st_asmtpl.prj},{G=G1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV257-02 - 耐90℃带测温柱式液位指示器
明细表
EV257-02000321
CNSORDERNO
物料编码
EV257-02000321
EV257-02000321
A
A(安装孔距)
127
127
mm
B
M12
M12
C
20
mm
D
19.5
mm
E
30.5
mm
F
55
mm
H
153
153
mm
I
97.0
97.0
mm
J
20
mm
K
78.5
78.5
mm
L
13
mm
B1
B’-0.2(安装孔径)
12.5
12.5
A1
(A’±0.2)
127
127
Q
(最大拧紧扭矩Nm)
12
Nm
G
类型
G1
G1