magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
189795 DRD-150-F14-PS
Festo
产品 (A - Z)
D
DRD
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2017年3月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
DAPS - 摆动驱动器
Festo
01.10.2024
DFPD - 摆动驱动器
Festo
01.10.2024
DFPD (m) - 摆动驱动器, 模块化系统
Festo
01.10.2024
DAPS-...-R - 摆动驱动器
Festo
01.10.2024
{festo/parts/d/drd/drd_ass_usa.prj},{NB=189795 DRD-150-F14-PS---(0)},{TNR=189795},{TYP=DRD-150-F14-PS},{INFO=2015-06-30},{GR=150},{FB=F14},{ROT=0},{VERS=3.000},{B1=10.866},{B2=5.512},{B3=5.354},{D1=5.512},{D2=3.937},{D2P=3.937},{KDRD2=0.000},{D3=5/8\"-11 UNC},{D3P=0.6250},{KDRD3=0.5270},{D5=2.087},{H1=5.394},{H2=5.394},{H3=1.181},{H4=0.157},{H5=1.181},{L1=14.567},{L2=5.118},{L3=0.000},{L4=2.642},{L5=0.000},{T1=0.984},{T2=0.315},{T3=1.575},{W=1.417},{SW1=1.811},{SW2=1.417},{BR=15.000},{EOLDATE=30.06.2015}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DRD USA - 摆动驱动器
明细表
189795 DRD-150-F14-PS
TNR
产品代号
189795
189795
TYP
型号
DRD-150-F14-PS
DRD-150-F14-PS
INFO
有效期
Information
2015-06-30
ROT
旋转角度
°
B1
宽度
10.866
10.866
英寸
B2
宽度
5.512
5.512
英寸
B3
宽度
5.354
5.354
英寸
D1
直径
5.512
5.512
英寸
D2
直径
3.937
3.937
D3
直径
5/8"-11 UNC
5/8"-11 UNC
英寸
D5
直径
2.087
2.087
英寸
H1
高度
5.394
5.394
英寸
H2
高度
5.394
5.394
英寸
H3
高度
1.181
1.181
英寸
H4
高度
0.157
0.157
英寸
H5
高度
1.181
1.181
英寸
L1
长度
14.567
14.567
英寸
L2
长度
5.118
5.118
英寸
L3
长度
0.000
0.000
英寸
L4
长度
2.642
2.642
英寸
L5
长度
0.000
英寸
T1
深度
0.984
0.984
英寸
T2
深度
0.315
0.315
英寸
T3
深度
1.575
1.575
英寸
W
扳手开口宽度
1.417
1.417
英寸
SW1
扳手开口宽度
1.811
1.811
英寸
SW2
扳手开口宽度
1.417
1.417
英寸