??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2015年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
SRBP - 传感器盒
明细表
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
Information
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
1.000 kg